Kommando Objekt

Index B000 Command

Index (hex)

Name

Bedeutung

Data type

Flags

Default

B000:0

Command

Max. Subindex

UINT8

RO

0x03 (3dez)

B000:01

Request

Über das Request-Objekt können Kommandos an die Klemme abgesetzt werden

OCTET-STRING[2]

RW

{0}

B000:02

Status

Status des aktuell ausgeführten Kommandos

  • 0: Kommando fehlerfrei ausgeführt
  • 255: Kommando wird ausgeführt

UINT8

RO

0x00 (0dez)

B000:03

Response

Optionaler Rückgabewert des Kommandos

OCTET-STRING[6]

RO

{0}