Konfigurationsdaten
Index 80n0 Settings (für n = 0, Ch.1; n=1, Ch. 2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x19 (25dez) |
80n0:11 | Nominal current | Nennstrom (eingestellter Sicherungswert), IN | UINT8 | RW | (0x80nF:17) |
80n0:19 | Switch Programming Control | Programmiermöglichkeit LED-Taster: Beschreibt ob der Nennstrom bei programmierbaren Klemmen über den LED Taster programmiert werden darf. Disable: Gesperrt und nicht erlaubt. Es ist nur eine Abfrage des Nennstroms möglich! Enable: Programmierung möglich | UINT8 | RW | --- |
Index 80n0 DIG Safe State Active Ch.n
(n=2 für Ch.1; n=3 für Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | DIG Safe State Active Ch.n | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
80n0:01 | Active | Freigabe des in Index 0x80n1:01 festgelegten Zustand des Ausgangs bei Busstörung 0: Ausgang behält den aktuellen Zustand. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
Index 80n1 DIG Safe State Value Ch.n
(n=2 für Ch.1; n=3 für Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n1:0 | DIG Safe State Value Ch.n | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
80n1:01 | Value | Legt den Zustand des Ausgangs bei Busstörung fest: 0: Ausgang aus | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |