F000 - F915 (Device - Information und Diagnose)
Index F000 Modular device profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x000C (12dez) |
Index F008 Code word
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F008:0 | Code word | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F009 Password protection
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F009:0 | Password protection | Passwortschutz user calibration | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F010 Module list
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F010:0 | Module list | Maximaler Subindex | UINT8 | RW | 0x0C (12dez) |
F010:01 | SubIndex 001 | reserviert | UINT32 | RW | 0x000001FF (511dez) |
F010:02 | SubIndex 002 | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
F010:03 | SubIndex 003 | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
F010:04 | SubIndex 004 | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
F010:05 | SubIndex 005 | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000065 (101dez) |
F010:06 | SubIndex 006 | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000065 (101dez) |
F010:07 | SubIndex 007 | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000065 (101dez) |
F010:08 | SubIndex 008 | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000065 (101dez) |
F010:09 | SubIndex 009 | reserviert | UINT32 | RW | 0x000000FA (250dez) |
F010:0A | SubIndex 010 | reserviert | UINT32 | RW | 0x000000FA (250dez) |
F010:0B | SubIndex 011 | reserviert | UINT32 | RW | 0x0000012C (300dez) |
F010:0C | SubIndex 012 | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000190 (400dez) |
Index F030 Configured Module List
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F030:0 | Configured Module List | Maximaler Subindex | UINT8 | RW | 0x0C (12dez) |
F030:01 | SubIndex 001 | reserviert | UINT32 | RW | 0x00482199 (4727193dez) |
F030:02 | SubIndex 002 | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
F030:03 | SubIndex 003 | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
F030:04 | SubIndex 004 | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
F030:05 | SubIndex 005 | reserviert | UINT32 | RW | 0x00082199 (532889dez) |
F030:06 | SubIndex 006 | reserviert | UINT32 | RW | 0x00082199 (532889dez) |
F030:07 | SubIndex 007 | reserviert | UINT32 | RW | 0x00082199 (532889dez) |
F030:08 | SubIndex 008 | reserviert | UINT32 | RW | 0x00082199 (532889dez) |
F030:09 | SubIndex 009 | reserviert | UINT32 | RW | 0x00202199 (2105753dez) |
F030:0A | SubIndex 010 | reserviert | UINT32 | RW | 0x00202199 (2105753dez) |
F030:0B | SubIndex 011 | reserviert | UINT32 | RW | 0x00302199 (3154329dez) |
F030:0C | SubIndex 012 | reserviert | UINT32 | RW | 0x00602199 (6300057dez) |
Index F050 Detected Module List
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F050:0 | Detected Module list | Maximaler Subindex | UINT8 | RW | 0x0C (12dez) |
F050:01 | SubIndex 001 | reserviert | UINT32 | RW | 0x00482199 (4727193dez) |
F050:02 | SubIndex 002 | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
F050:03 | SubIndex 003 | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
F050:04 | SubIndex 004 | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
F050:05 | SubIndex 005 | reserviert | UINT32 | RW | 0x00082199 (532889dez) |
F050:06 | SubIndex 006 | reserviert | UINT32 | RW | 0x00082199 (532889dez) |
F050:07 | SubIndex 007 | reserviert | UINT32 | RW | 0x00082199 (532889dez) |
F050:08 | SubIndex 008 | reserviert | UINT32 | RW | 0x00082199 (532889dez) |
F050:09 | SubIndex 009 | reserviert | UINT32 | RW | 0x00202199 (2105753dez) |
F050:0A | SubIndex 010 | reserviert | UINT32 | RW | 0x00202199 (2105753dez) |
F050:0B | SubIndex 011 | reserviert | UINT32 | RW | 0x00302199 (3154329dez) |
F050:0C | SubIndex 012 | reserviert | UINT32 | RW | 0x00602199 (6300057dez) |
Index F081 Download revision
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F081:0 | Download revision | Download Revision | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
F081:01 | Revision number | Revisionsnummer des EtherCAT-Gerätes Relevant als Startup-Listeneintrag für Kompatibilität | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F600 Device Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F600:0 | Device Inputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RW | 0x0F (15dez) |
F600:0D | Diag | Zeigt an, dass eine neue Meldung in der „Diag History“ bereitsteht. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:0E | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0=valid, 1=invalid). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:0F | Input cycle counter | 2-Bit Zähler zur Synchronisierung (inkrementiert nur wenn ein neuer Wert vorliegt) | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
Index F915 LED Status
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F915:0 | LED Status | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x10 (16dez) |
F915:01 | Error | reserviert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F915:02 | DI/ENC A/CNT Clk | reserviert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F915:03 | DI/ENC B/CNT Dir | reserviert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F915:04 | DI/Latch/Thr. Out/DO | reserviert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F915:05 | DI/Gate/DO | reserviert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F915:06 | PWM 1/DO | reserviert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F915:07 | AI | reserviert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F915:08 | Error AI | reserviert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F915:09 | RUN | reserviert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F915:0A | DI 1 | reserviert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F915:0B | DI 2 | reserviert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F915:0C | DI 3 | reserviert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F915:0D | DI 4 | reserviert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F915:0E | PWM 2/DO | reserviert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F915:0F | AO | reserviert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F915:10 | Error AO | reserviert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |