Digital-Ausgang (0x402199)
Das digitale 24 VDC Ausgangssignal dient zum Schalten von angeschlossenen Aktoren. Der Schaltzustand der Ausgänge wird über den Index 0x70n0:01 Output angezeigt und übertragen. Weiterhin kann ein sicherer Zustand des Ausgangs bei Busfehler festgelegt werden.
Zustand bei Busfehler festlegen
Die Einstellung in Index 0x80n0:11 „Safe state behavior“ legt fest, ob der Ausgang bei Busfehler einen sicheren Zustand einnehmen soll. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:
„Safe state behavior“ 0x80n0:11 | Bedeutung | Ausgang | Ausgang | Ausgang |
|---|---|---|---|---|
Switch off (0) | Ausgang bei Busstörung ist FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
TRUE | FALSE | TRUE | ||
Switch on (1) | Ausgang bei Busstörung ist TRUE | FALSE | TRUE | FALSE |
TRUE | TRUE | TRUE | ||
Keep last state (16) | Ausgang behält den aktuellen Zustand | FALSE | FALSE | FALSE |
TRUE | TRUE | TRUE |