Digital-Eingang (0x82199)
Das binäre Eingangssignal wird über die Prozessdaten in Index 0x60n0:01 „Input“ ausgegeben.
Das Digitaleingangsmodul stellt eine parametrierbare Filterzeit zur Verfügung. Diese kann zur Störunterdrückung, wie z. B. prellen eines Schaltersignals, dienen. Signale mit einer Impulsdauer kleiner als die eingestellte Filterzeit werden unterdrückt.
Ablauf Filterfunktion
- Das Filter ist im Auslieferungszustand aktiviert, Index 0x80n0:02 „Enable filter“ = TRUE
- Über Index 0x8n0:11 „Filter time“ wird das Filter parametriert. Verfügbare Filterzeiten:
Index 0x80n0:11 „Filter time“ | Bedeutung |
|---|---|
100dez: 100 µs | Signale < 100 µs werden unterdrückt |
500dez: 500 µs | Signale < 500 µs werden unterdrückt |
3000dez: 3 ms | Signale < 3 ms werden unterdrückt (default) |
10000dez: 10 ms | Signale < 10 ms werden unterdrückt |
20000dez: 20 ms | Signale < 20 ms werden unterdrückt |
- Das Filter wird deaktiviert durch setzen von Index 0x80n0:02 „Enable filter“ = FALSE. Dann wird das Eingangssignal lediglich über die Hardware gefiltert. Hier beträgt der Filterwert typ. 10 µs.