ModuleGroup | „Digital Input” (0x82199)

In der ModuleGroup „Digital Input“ steht ein Module für vier digitale Eingänge zur Verfügung.

Das binäre Eingangssignal wird über die Prozessdaten in Index 0x60n0:01 „Input“ ausgegeben.
Das Digitaleingangsmodul stellt eine parametrierbare Filterzeit zur Verfügung. Diese kann zur Störunterdrückung, wie z. B. prellen eines Schaltersignals, dienen. Signale mit einer Impulsdauer kleiner als die eingestellte Filterzeit werden unterdrückt.

Ablauf Filterfunktion

Index 0x80n0:11 „Filter time“

Bedeutung

100dez: 100 µs

Signale < 100 µs werden unterdrückt

500dez: 500 µs

Signale < 500 µs werden unterdrückt

3000dez: 3 ms

Signale < 3 ms werden unterdrückt (default)

10000dez: 10 ms

Signale < 10 ms werden unterdrückt

20000dez: 20 ms

Signale < 20 ms werden unterdrückt

Die Prozessdaten- und Setting-Objekte sind abhängig von der Konfiguration. Im Folgenden werden die verfügbaren Prozessdaten und Settings-Objekte in Abhängigkeit von der Konfiguration dargestellt.

4xDI (0x82199, 0x82199, 0x82199, 0x82199)

Prozessdaten-Objekte: „DIP Inputs“ (0x60n0)

Setting-Objekte: „DIP Settings“ (0x80n0)

0x6040:0 | SlotGroup 2 (Slot 5, 6, 7, 8) DIP Inputs 1
0x6050:0 | SlotGroup 2 (Slot 5, 6, 7, 8) DIP Inputs 2
0x6060:0 | SlotGroup 2 (Slot 5, 6, 7, 8) DIP Inputs 3
0x6070:0 | SlotGroup 2 (Slot 5, 6, 7, 8) DIP Inputs 4

0x8040:0 | SlotGroup 2 (Slot 5, 6, 7, 8) DIP Settings 1
0x8050:0 | SlotGroup 2 (Slot 5, 6, 7, 8) DIP Settings 2
0x8060:0 | SlotGroup 2 (Slot 5, 6, 7, 8) DIP Settings 3
0x8070:0 | SlotGroup 2 (Slot 5, 6, 7, 8) DIP Settings 4