Feedback-System: Nur Hall-Sensoren

Schritt 1: Optimierung des Geschwindigkeitsreglers

1. Den CoE-Parameter 8010:17 „Position loop proportional gain“ auf null setzen.
Der Positionsregler ist deaktiviert.
Eine Rückwirkung des Positionsreglers auf den Geschwindigkeitsregler wird verhindert.
2. Den Integralanteil 8010:5A „Velocity loop integral time (voltage mode)“ schrittweise verringern.
Gleichzeitig den Proportionalanteil 8010:5B „Velocity loop proportional gain (voltage mode)“ schrittweise erhöhen.
Währenddessen den Istwert der Geschwindigkeit und den Istwert und den Sollwert der Position beobachten.
Ab einem bestimmten Punkt beginnt der Istwert der Geschwindigkeit zu schwingen oder die Differenz von Istwert und Sollwert der Position nimmt zu.
3. Integralanteil und Proportionalanteil um 20 % reduzieren. Die 20 % dienen als Regelreserve für abrupte Bewegungen.
4. Falls der Istwert der Geschwindigkeit überschwingt, 8010:5C „Velocity loop voltage feed forward gain (voltage mode)“ verringern.
Der Geschwindigkeitsregler ist optimiert.

Schritt 2: Optimierung des Positionsreglers

Voraussetzung: Der Geschwindigkeitsregler ist optimiert.
1. Den Proportionalanteil 8010:17 „Position loop proportional gain“ schrittweise erhöhen, so dass die Positionsdifferenz um der Wert Null pendelt und der Sollwertvorgabe der Position passend gefolgt wird.
Der Positionsregler ist optimiert.