Konfigurationsdaten herstellerspezifisch
Index 801F DRV Vendor data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
801F:0 | DRV Vendor data | Herstellerspezifische Angaben | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) |
801F:11 | Amplifier peak current | Verstärker Spitzenstrom [mA] | UINT32 | RW | 0x000031B8 (12728dez) |
801F:12 | Amplifier rated current | Verstärker Nennstrom [mA] | UINT32 | RW | 0x000018DC (6364dez) |
801F:13 | Amplifier thermal time constant | Thermische Zeitkonstante des Verstärkers [0,1 s] | UINT16 | RW | 0x0023 (35dez) |
801F:14 | Amplifier overcurrent threshold | Schwellwert für Kurzschlusserkennung [mA] | UINT32 | RW | 0x000057E3 (22499dez) |
801F:15 | Max rotary field frequency | Maximale elektrische Rotordrehfrequenz [Hz] | UINT16 | RW | 0x0257 (599dez) |
801F:16 | Amplifier peak current with fan | Verstärker Spitzenstrom im Betrieb mit Lüfter [mA] | UINT32 | RW | 0x0000501A (20506dez) |
801F:17 | Amplifier rated current with fan | Verstärker Nennstrom im Betrieb mit Lüfter [mA] | UINT32 | RW | 0x00002C31 (11313dez) |
801F:18 | Vendor feature bits | Reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index FB13 DRV Key code
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
FB13:0 | DRV Key code |
| UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
FB13:01 | Code |
| OCTET-STRING[32] | RW | {0} |