Informationsdaten, Diagnosedaten
Index 9010 DRV Info data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
9010:0 | DRV Info data | Verstärker-Informationsdaten | UINT8 | RO | 0x15 (21dez) |
9010:11 | Amplifier temperature | Klemmeninnentemperatur [0,1 °C] | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9010:12 | DC link voltage | Zwischenkreisspannung [mV] | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9010:13 | Supported drive modes | Informationen der unterstützten Drive Modi. (DS402: Object 0x6502) Es werden nur die Modi CSP, CSV, CST und CSTCA unterstützt. Bit 0: PP Bit 1: VL Bit 2: PV Bit 3: TQ Bit 4: R Bit 5: HM Bit 6: IP Bit 7: CSP Bit 8: CSV Bit 9: CST Bit 10: CSTCA Bit 11 - 15: reserved Bit 16-31: Manufacturer-specific | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9010:14 | Velocity encoder resolution | Geschwindigkeitsauflösung des Encoders [Ink/(U/s)] | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9010:15 | Position encoder resolution increments | Encoderinkremente pro Motorumdrehung (Vergleiche 8008:13 Encoder increments per revolution für FOC. In den Six-Step Betriebsmodi: 65536) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index A010 DRV Amplifier Diag data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
A010:0 | DRV Amplifier Diag data | Verstärker Diagnosdaten | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
A010:11 | Amplifier I2T temperature | Verstärker I²T-Modell-Auslastung [%] | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
Index A011 DRV Motor Diag data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
A011:0 | DRV Motor Diag data | Motor Diagnosedaten | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
A011:11 | Motor I2T temperature | Motor I²T-Modell-Auslastung [%] | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
Index FB40 Memory interface
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
FB40:0 | Memory interface |
| UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
FB40:01 | Address |
| UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
FB40:02 | Length |
| UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
FB40:03 | Data |
| OCTET-STRING[8] | RW | {0} |