Eingangsdaten
Index 6000 FB Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
6000:0 | FB Inputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
6000:0E | TxPDO State | True: Die Positionsdaten sind ungültig False: Die Positionsdaten sind gültig | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0F | Input cycle counter | Wird mit jedem Prozessdaten-Zyklus hochgezählt, schaltet auf 0 nach Erreichen des Maximalwertes von 3. | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:11 | Position | Position | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6000:12 | Enc Position |
| UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 6001 FB Touch probe inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
6001:0 | FB Touch probe inputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
6001:01 | TP1 Enable | Touch probe 1 eingeschaltet | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6001:02 | TP1 Pos value stored | Positiver Wert von Touch probe 1 gespeichert | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6001:03 | TP1 Neg value stored | Negativer Wert von Touch probe 1 gespeichert | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6001:08 | TP1 Input | Digitaler Eingang Touch probe 1. Der Eingang muss mit einem 1-Leiter +24 V Signal angesprochen werden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6001:09 | TP2 Enable | Touch probe 2 eingeschaltet | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6001:0A | TP2 Pos value stored | Positiver Wert von Touch probe 2 gespeichert | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6001:0B | TP2 Neg value stored | Negativer Wert von Touch probe 2 gespeichert | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6001:10 | TP2 Input | Digitaler Eingang Touch probe 2. Der Eingang muss mit einem 1-Leiter +24 V Signal angesprochen werden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6001:11 | TP1 Pos position | Positiver Wert von Touch probe 1. Der angegebene Wert muss mit dem entsprechenden Skalierungsfaktor multipliziert werden. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6001:12 | TP1 Neg position | Negativer Wert von Touch probe 1. Der angegebene Wert muss mit dem entsprechenden Skalierungsfaktor multipliziert werden. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6001:13 | TP2 Pos position | Positiver Wert von Touch probe 2. Der angegebene Wert muss mit dem entsprechenden Skalierungsfaktor multipliziert werden. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6001:14 | TP2 Neg position | Negativer Wert von Touch probe 2. Der angegebene Wert muss mit dem entsprechenden Skalierungsfaktor multipliziert werden. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 6010 DRV Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
---|---|---|---|---|---|---|
6010:0 | DRV Inputs |
| UINT8 | RO | 0x14 (20dez) | |
6010:01 | Statusword | Bit 0: Ready to switch on Bit 1: Switched on Bit 2: Operation enabled Bit 3: Fault Bit 4: reserved Bit 5: reserved Bit 6: Switch on disabled Bit 7: Warning Bit 8 + 9: reserved Bit 10: TxPDOToggle Bit 11: Internal limit active Bit 12: Drive follows the command value Bit 13: Input cycle counter Bit 14 - 15: reserved | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | |
6010:03 | Modes of operation display | erlaubte Werte: | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) | |
8 | Cyclic synchronous position mode (CSP) | |||||
9 | Cyclic synchronous velocity mode (CSV) | |||||
10 | Cyclic synchronous torque mode (CST) | |||||
11 | Cyclic synchronous torque mode with commutation angle (CSTCA) | |||||
6010:06 | Following error actual value | Schleppfehler. Der angegebene Wert muss mit dem entsprechenden Skalierungsfaktor multipliziert werden. | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
6010:07 | Velocity actual value |
| INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
6010:08 | Torque actual value |
| INT16 | RO | 0x0000 (0dez) | |
6010:12 | Info data 1 | Synchrone Informationen (Auswahl über Subindex 0x8010:39). | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) | |
6010:13 | Info data 2 | Synchrone Informationen (Auswahl über Subindex 0x8010:3A). | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) | |
6010:14 | Info data 3 | Synchrone Informationen. | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 6020 DI Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
6020:0 | DI Inputs |
| UINT8 | RO | 0x0D (13dez) |
6020:01 | Input 1 |
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:02 | Input 2 |
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:03 | Fan Diag |
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:05 | Encoder A |
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:06 | Encoder B |
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:07 | Encoder C |
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:09 | Hall A |
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:0A | Hall B |
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:0B | Hall C |
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:0D | Level of ENA input |
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 6040 DMC Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
6040:0 | DMC Inputs |
| UINT8 | RO | 0x3C (60dez) |
6040:02 | DMC__FeedbackStatus__Latch extern valid | Eine Flanke wurde auf dem externen Eingang erkannt und gelatched. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6040:03 | DMC__FeedbackStatus__Set counter done | Das Setzen der Feedbackposition war erfolgreich. Dieses Bit bleibt anstehen bis "Set counter" wieder abfällt | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6040:0D | DMC__FeedbackStatus__Status of extern latch | Der Status des externen Latch-Eingangs. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6040:11 | DMC__DriveStatus__Ready to enable | Die Antriebs-Hardware ist zum Aktivieren bereit. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6040:12 | DMC__DriveStatus__Ready | Die Antriebs-Hardware ist aktiviert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6040:13 | DMC__DriveStatus__Warning | Es steht eine Warnung im Drive an. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6040:14 | DMC__DriveStatus__Error | Es steht ein Fehler im Drive an. Das "Ready to enable"-Bit und das "Ready"-Bit werden auf FALSE gesetzt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6040:15 | DMC__DriveStatus__Moving positive | Die Achse fährt in positive Richtung. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6040:16 | DMC__DriveStatus__Moving negative | Die Achse fährt in negative Richtung. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6040:1C | DMC__DriveStatus__Digital input 1 | Status des ersten digitalen Eingangs. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6040:1D | DMC__DriveStatus__Digital input 2 | Status des zweiten digitalen Eingangs. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6040:21 | DMC__PositioningStatus__Busy | Der Positionierauftrag läuft. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6040:22 | DMC__PositioningStatus__In-Target | Die Achse befindet sich auf der Zielposition. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6040:23 | DMC__PositioningStatus__Warning | Warnung. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6040:24 | DMC__PositioningStatus__Error | Fehler. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6040:25 | DMC__PositioningStatus__Calibrated | Die Achse ist kalibriert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6040:26 | DMC__PositioningStatus__Accelerate | Die Achse beschleunigt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
6040:27 | DMC__PositioningStatus__Decelerate | Die Achse verzögert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6040:28 | DMC__PositioningStatus__Ready to execute | Die Fahrwegsteuerung ist bereit, einen Auftrag entgegenzunehmen. Dieses Bit ist FALSE …
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6040:31 | DMC__Set Position | Aktuelle vom Rampengenerator vorgegebene Zielposition in Feedback-Inkrementen. | INT64 | RO | 0x0000000000000000 (0dez) |
6040:32 | DMC__Set velocity | Aktuelle vom Rampengenerator vorgegebene Geschwindigkeit in 10000stel der Motor-Nenngeschwindigkeit | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6040:33 | DMC__Actual drive time | Die Zeit seit Fahrauftragsbeginn in ms. Stoppt mit Erreichen der Zielposition. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6040:34 | DMC__Actual position lag | Schleppabstand. | INT64 | RO | 0x0000000000000000 (0dez) |
6040:35 | DMC__Actual velocity | Aktuelle Geschwindigkeit in 10000stel der Motor-Nenngeschwindigkeit. | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6040:36 | DMC__Actual position | Aktuelle Position aus dem Feedback (inkl. möglicher Offsets durch Referenzfahrten, ...). | INT64 | RO | 0x0000000000000000 (0dez) |
6040:37 | DMC__Error id | Error Id (Identisch zu Diag History). | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6040:38 | DMC__Input cycle counter | Wird mit jedem Prozessdatenzyklus inkrementiert. | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6040:39 | DMC__Channel id |
| UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6040:3A | DMC__Latch value | Feedback-Position zum Latch-Zeitpunkt. | INT64 | RO | 0x0000000000000000 (0dez) |
6040:3B | DMC__Cyclic info data 1 | Synchrone Infodaten | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
63C040: | DMC__Cyclic info data 2 | Synchrone Infodaten | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index F600 FAN Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F600:0 | FAN Inputs | Lüfter Eingang | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
F600:01 | Fan diag/Standard input | Diagnoseeingang für den Lüfter. Im Betrieb ohne Lüfter auch als Standard-Digitaleingang nutzbar. (Konfiguriert über F800:05) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |