Informations- und Diagnostikdaten (gerätespezifisch)

Index 10F3 Diagnosis History

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

10F3:0

Diagnosis History

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x37 (55dez)

10F3:01

Maximum Messages

Maximale Anzahl der gespeicherten Nachrichten
Es können maximal 50 Nachrichten gespeichert werden

UINT8

RO

0x00 (0dez)

10F3:02

Newest Message

Subindex der neusten Nachricht

UINT8

RO

0x00 (0dez)

10F3:03

Newest Acknowledged Message

Subindex der letzten bestätigten Nachricht

UINT8

RW

0x00 (0dez)

10F3:04

New Messages Available

Zeigt an, wenn eine neue Nachricht verfügbar ist.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

10F3:05

Flags

ungenutzt

UINT16

RW

0x0000 (0dez)

10F3:06

Diagnosis Message 001

Nachricht 1

OCTET-STRING[28]

RO

{0}

...

...

 

...

...

...

10F3:37

Diagnosis Message 050

Nachricht 50

OCTET-STRING[28]

RO

{0}

Index 10F8 Actual Time Stamp

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

10F8:0

Actual Time Stamp

Zeitstempel

UINT64

RO

 

Index F900 DCM Info data

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F900:0

DCM Info data

Max. Subindex

UINT8

RO

0x06 (6dez)

F900:01

Software version (driver)

Softwareversion der Treiberkarte

STRING

RO

 

F900:02

Internal temperature

Interne Klemmentemperatur
(Einheit: 1 °C)

INT8

RO

0x00 (0dez)

F900:04

Control voltage

Steuerspannung
(Einheit: 1 mV)

UINT16

RO

0x0000 (0dez)

F900:05

Motor supply voltage

Lastspannung
(Einheit: 1 mV)

UINT16

RO

0x0000 (0dez)

F900:06

Cycle time

gemessene Zykluszeit
(Einheit: 1 µs)

UINT16

RO

0x0000 (0dez)

Index FB40 Memory interface

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

FB40:0

Memory interface

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x03 (3dez)

FB40:01

Address

reserviert

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

FB40:02

Length

reserviert

UINT16

RW

0x0000 (0dez)

FB40:03

Data

reserviert

OCTET-STRING[8]

RW

{0}