Informations- und Diagnostikdaten (gerätespezifisch)

Index F900 DCM Info data

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F900:0

DCM Info data

Max. Subindex

UINT8

RO

0x06 (6dez)

F900:01

Software version (driver)

Softwareversion der Treiberkarte

STRING

RO

 

F900:02

Internal temperature

Interne Klemmentemperatur
(Einheit: 1 °C)

INT8

RO

0x00 (0dez)

F900:04

Control voltage

Steuerspannung
(Einheit: 1 mV)

UINT16

RO

0x0000 (0dez)

F900:05

Motor supply voltage

Lastspannung
(Einheit: 1 mV)

UINT16

RO

0x0000 (0dez)

F900:06

Cycle time

gemessene Zykluszeit
(Einheit: 1 µs)

UINT16

RO

0x0000 (0dez)