Konfigurationsdaten (herstellerspezifisch)

Index F80F DCM Vendor data

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F80F:0

DCM Vendor data

Max. Subindex

UINT8

RO

0x06 (6dez)

F80F:01

PWM Frequency

Zwischenkreisfrequenz
(Einheit: 1 Hz)

UINT16

RW

0x7530 (30000dez)

F80F:02

Deadtime

Totzeit der Pulsweitenmodulation

UINT16

RW

0x0505 (1285dez)

F80F:03

Deadtime space

Duty Cycle Begrenzung

UINT16

RW

0x0009 (9dez)

F80F:04

Warning temperature

Schwelle der Temperaturwarnung
(Einheit: 1 °C)

INT8

RW

0x50 (80dez)

F80F:05

Switch off temperature

Abschalttemperatur
(Einheit: 1 °C)

INT8

RW

0x64 (100dez)

F80F:06

Analog trigger point

Triggerpunkt der AD-Wandlung

UINT16

RW

0x000A (10dez)