EL7332 - LEDs und Anschlussbelegung

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

EL7332 - LEDs und Anschlussbelegung 1:Abb.4: EL7332 LEDs und Anschlussbelegung

Hinweis

Absicherung der Versorgungsspannung

Die elektrische Absicherung der Lastspannung ist zwingend so zu wählen, dass der maximal fließende Strom auf das 3-fache des Nennstroms (max. 1 Sekunde) begrenzt wird!

EL7332 - Anschlussbelegung

Klemmstelle

Bezeichnung

Beschreibung

1

A1

Motor A, Motorwicklung A1

2

B1

Motor B, Motorwicklung B1

3

24 V

Einspeisung für Motorversorgung (maximal +24 VDC)

4

Input 1

Digitaler Eingang 1  (+24 VDC)

5

A2

Motor A, Motorwicklung A2

6

B2

Motor B, Motorwicklung B2

7

Power Motor 0 V

Einspeisung für Motorversorgung (0 VDC)

8

Input 2

Digitaler Eingang 2  (+24 VDC)

EL7332 - LEDs

EL7332 - LEDs und Anschlussbelegung 2:Abb.30: EL7332 - LEDs

LED

Farbe

Bedeutung

Run

grün

Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder.

aus

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme.

blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion der Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt.

Einzelblitz

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed-Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand.

an

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation möglich

flimmernd

Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme

Enable A

grün

aus

Motoransteuerung von Motor A ist gesperrt oder
EL7332 ist nicht betriebsbereit.

an

Motoransteuerung von Motor A ist freigeschaltet oder
EL7332 ist betriebsbereit.

Enable B

grün

aus

Motoransteuerung von Motor B ist gesperrt oder
EL7332 ist nicht betriebsbereit.

an

Motoransteuerung von Motor B ist freigeschaltet oder
EL7332 ist betriebsbereit.

Warning A/B

gelb

aus

keine Mängel

an

Konfigurationsfehler, z. B.:
Motorspannung nicht angelegt
80°C Temperatur überschritten

Error A

rot

aus

keine Mängel

an

Konfigurationsfehler der Endstufe A, z. B.:
100°C Temperatur überschritten
Kurzschluss
Offene Last / Drahtbruch
...

Error B

rot

aus

keine Mängel

an

Konfigurationsfehler der Endstufe B, z. B.:
100°C Temperatur überschritten
Kurzschluss
Offene Last / Drahtbruch
...