EL73x2 - Technische Daten
Technische Daten | EL7332 | EL7342 |
|---|---|---|
Anzahl Kanäle | 2 DC-Motoren, | 2 DC-Motoren, |
Nennlastspannung | 24 VDC (-15 %/+20 %) | 8 … 48 VDC |
Lastart | Bürsten-DC-Motoren, induktiv | |
Ausgangsstrom | 2 x 1,0 A | 2 x 3,5 A |
Ausgangsstrom | 2 x 3,0 A | 2 x 6,5 A |
PWM-Taktfrequenz | 30 kHz, je 180° phasenverschoben | |
Tastverhältnis | 0 … 100 % (spannungsgeregelt) | |
Distributed Clocks | ja | |
Auflösung Ansteuerung | max. 10-Bit-Strom, 16-Bit-Geschwindigkeit | |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus und Powerkontakte | |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 140 mA | |
Stromaufnahme Powerkontakte | typ. 40 mA + Motorstrom | typ. 70 mA |
Stromaufnahme Sensorspannung | - | typ. 20 mA |
Encoder-/Eingangssignal | - | Signalspannung "0": |
- | Signalspannung "1": | |
Nennspannung der Encoder-Signale | - | 5 V ... 24 V, 5 mA, |
Signalspannung digitale Eingänge | 24 VDC | |
Pulsfrequenz | - | 400.000 Inkremente/s, |
Umgebungsbedingungen | EL7332 | EL7342 |
|---|---|---|
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung | |
Allgemeine Daten | EL7332 | EL7342 |
|---|---|---|
Gewicht | ca. 50 g | ca. 90 g |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm | ca. 27 mm x 100 mm x 70 mm |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Einbaulage | ohne Lüftermodul ZB8610: Standard-Einbaulage | |
Normen und Zulassungen | EL7332 | EL7342 |
|---|---|---|
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
EMV Kategorie | Kategorie C3 - Standard | |
Schutzart | IP20 | |
Zulassungen / Kennzeichnungen* | CE, EAC, UKCA | |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).