Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

3.6

  • Update Kapitel „Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten“
  • Update Kapitel "Technische Daten "
  • Update Kapitel „Montage und Verdrahtung“
  • Update Revisionsstand
  • Struktur-Update

3.5

  • Update Kapitel „Produktübersicht“
  • Update Kapitel „EL7342 - LEDs und Anschlussbelegung“
  • Update Revisionsstand
  • Struktur-Update

3.4

  • Hinweis zur Absicherung der Versorgungsspannung ergänzt
  • Update Revisionsstand
  • Struktur-Update

3.3

  • Update Kapitel "Technische Daten "
  • Struktur-Update
  • Update Revisionsstand

3.2

  • Update Kapitel "Technische Daten "
  • Struktur-Update
  • Update Revisionsstand

3.1

  • Update Kapitel "Hinweise zur Dokumentation"
  • Korrektur Technische Daten
  • Update Kapitel "TwinCAT 2.1x" -> Kapitel "TwinCAT Entwicklungsumgebung" und Kapitel "TwinCAT Quick Start"
  • Kapitel "Download-Revision" eingefügt
  • Struktur-Update
  • Update Revisionsstand

3.0

  • Erste Veröffentlichung im PDF – Format
  • Struktur-Update

Version

Kommentar

2.9

  • Update Kapitel "Technische Daten"
  • Kapitel "Montagehinweise bei erhöhter mechanischer Belastbarkeit" ergänzt
  • Struktur-Update
  • Update Revisionsstand

2.8

  • Kapitel "Objektbeschreibung" aktualisiert

2.7

  • Kapitel "Objektbeschreibung" aktualisiert
  • Kapitel "Technische Daten" aktualisiert
  • Kapitel "Firmware Status" aktualisiert

2.6

  • Kapitel "Objektbeschreibung" aktualisiert
  • Kapitel "Technische Daten" aktualisiert
  • Kapitel "Positioning Interface" aktualisiert
  • Kapitel "Chopper-Betrieb" aktualisiert
  • Kapitel "Prozessdaten" aktualisiert
  • Struktur-Update

2.5

  • Kapitel "Objektbeschreibung" aktualisiert
  • Struktur-Update

2.4

  • Kapitel "Chopper-Betrieb" aktualisiert

2.3

  • Technische Daten aktualisiert

2.2

  • Technische Daten aktualisiert

2.1

  • Update Kapitel "Positioning Interface"

2.0

  • Ergänzung Kapitel "TwinCAT 2.1x"
  • Update Struktur

1.1

  • Ergänzungen Technische Daten

1.0

  • 1. Veröffentlichung, Ergänzungen Technische Daten

0.3

  • Ergänzungen Technische Daten

0.2

  • Ergänzungen

0.1

  • Vorläufige Dokumentation für EL7342