Kommando-Objekt
Index FB00 DCM Command
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FB00:0 |
DCM Command |
Max. Subindex |
UINT8 |
RO |
0x03 (3dez) | ||
FB00:01 |
Request |
0x1000 |
Clear diag history |
löscht die Diag History |
OCTET-STRING[2] |
RW |
{0} |
0x1100 |
Get build number |
Auslesen der Build-Nummer | |||||
0x1101 |
Get build date |
Auslesen des Build-Datums | |||||
0x1102 |
Get build time |
Auslesen der Build-Zeit | |||||
0x8000 |
Software reset |
Software-Reset durchführen (Hardware wird mit der Aktuellen CoE-Konfiguration neu Initialisiert, geschieht sonst nur beim Übergang nach INIT) | |||||
FB00:02 |
Status |
0 |
Finished, |
Kommando ohne Fehler und ohne Antwort (Response ) beendet |
UINT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
1 |
Finished, |
Kommando ohne Fehler und mit Antwort beendet | |||||
2 |
Finished, |
Kommando mit Fehler und ohne Antwort beendet | |||||
3 |
Finished, |
Kommando mit Fehler und mit Antwort beendet | |||||
255 |
Executing |
Kommando wird ausgeführt | |||||
FB00:03 |
Response |
abhängig vom Request |
OCTET-STRING[4] |
RO |
{0} |