Informations-/Diagnostikdaten
Index 10F3 Diagnosis History
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
10F3:0 |
Diagnosis History |
Maximaler Subindex |
UINT8 |
RO |
0x37 (55dez) |
|
10F3:01 |
Maximum Messages |
Maximale Anzahl der gespeicherten Nachrichten |
UINT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
|
10F3:02 |
Newest Message |
Subindex der neusten Nachricht |
UINT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
|
10F3:03 |
Newest Acknowledged Message |
Subindex der letzten bestätigten Nachricht |
UINT8 |
RW |
0x00 (0dez) |
|
10F3:04 |
New Messages Available |
Zeigt an, wenn eine neue Nachricht verfügbar ist |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
10F3:05 |
Flags |
ungenutzt |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
|
10F3:06 |
Diagnosis Message 001 |
Nachricht 1 |
OCTET-STRING[28] |
RO |
{0} |
|
... |
... |
... |
|
|
|
|
10F3:37 |
Diagnosis Message 050 |
Nachricht 50 |
OCTET-STRING[28] |
RO |
{0} |
Index 10F8 Actual Time Stamp
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
10F8:0 |
Actual Time Stamp |
Zeitstempel |
UINT64 |
RO |
|
Index 2030 Amplifier Diag data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
2030:0 | Amplifier Diag data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
2030:11 | Amplifier I2T temperature | I2T-Modell-Auslastung | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
Index 2031 Motor Diag data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
2031:0 | Motor Diag data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
2031:11 | Motor I2T temperature | I2T-Modell-Auslastung | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
Index 2040 Amplifier Info data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
2040:0 | Amplifier Info data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
2040:11 | Amplifier temperature | Klemmeninnentemperatur | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
2040:12 | DC link voltage | Zwischenkreisspannung | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 2041 Info data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
2041:0 | Info data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
2041:11 | Auxiliary voltage (10 V) | Hilfsspannung | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 2058 Resolver info data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
2058:0 | Resolver info data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
2058:12 | Automatic resolver gain value | Index 0x9008 Momentan verwendeter Wert für die Pegelanpassung von Sin und Cos Signal (nur bei eingeschaltetem "Enable automatic gain control") | REAL32 | RO | 0x01F80000 (33030144dez) |
Index FB40 Memory interface
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
FB40:0 |
Memory interface |
Maximaler Subindex |
UINT8 |
RO |
0x03 (3dez) |
|
FB40:01 |
Address |
reserviert |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
|
FB40:02 |
Length |
reserviert |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
|
FB40:03 |
Data |
reserviert |
OCTET-STRING[8] |
RW |
{0} |