Konfigurationsdaten (herstellerspezifisch)
Index 2020 Vendor data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
2020:0 | Vendor data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x15 (21dez) |
2020:11 | Amplifier peak current | Spitzenstrom des Verstärkers | UINT32 | RO | 0x00001F40 (8000dez) |
2020:12 | Amplifier rated current | Nennstrom des Verstärkers | UINT32 | RO | 0x00000FA0 (4000dez) |
2020:13 | Amplifier thermal time constant | Thermische Zeitkonstante des Verstärkers | UINT16 | RO | 0x0023 (35dez) |
2020:14 | Amplifier overcurrent threshold | Schwellwert für Kurzschlusserkennung | UINT32 | RO | 0x00002EE0 (12000dez) |
2020:15 | Max rotary field frequency | Max. Drehfeldfrequenz | UINT16 | RW | 0x0257 (599dez) |