Technische Daten
Technische Daten | EL7201, EL7201-0001 | EL7211, EL7211-0001 |
|---|---|---|
Anzahl Ausgänge | 3 Motorphasen, 2 Resolver-Erregung, 2 Motorhaltebremse | |
Anzahl Eingänge | 2 (4) Zwischenkreisspannung, 4 Resolver | |
Zwischenkreisversorgungsspannung | 8 ... 48 VDC | |
Versorgungsspannung | 24 VDC über die Powerkontakte, über den E-Bus | |
Ausgangsstrom | 2,8 Aeff (ohne Lüftermodul ZB8610) | 4,5 Aeff |
Spitzenstrom | 5,7 Aeff für 1 Sekunde (ohne Lüftermodul ZB8610) | 9 Aeff für 1 Sekunde |
Nennleistung | 170 W (ohne Lüftermodul ZB8610) | 276 W |
Ausgangsspannung Motorhaltebremse | 24 V (+ 6 %, - 10 %) | |
Max. Ausgangsstrom Motorhaltebremse | max. 0,5 A | |
Lastart | Permanenterregte Synchronmotoren, induktiv (Baureihe AM31xx) | |
PWM Schaltfrequenz | 16 kHz | |
Stromreglerfrequenz | doppelte PWM Schaltfrequenz | |
Geschwindigkeitsreglerfrequenz | 16 kHz | |
Diagnose-LED | Status, Warnung, Fehler und Limits | |
Verlustleistung | typ. 1,6 W | |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 120 mA | |
Stromaufnahme aus den 24 V | typ. 50 mA + Haltebremse | |
Unterstützt Funktion NoCoeStorage | Ja | |
Verpolungsschutz | 24 V Spannungsversorgung: ja, durch Ableitkondensator | |
Absicherung | 24 V Spannungsversorgung: 10 A | |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) | |
Mögliche EtherCAT-Zykluszeiten | Vielfaches von 125 µs | |
Konfiguration | keine Adresseinstellung erforderlich | |
Gewicht | ca. 60 g | ca. 95 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | ca. 27 mm x 100 mm x 70 mm |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
EMV Kategorie | Kategorie C3 - Standard | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | ohne Lüftermodul ZB8610: Standard-Einbaulage | |
Zulassungen / Kennzeichnungen* | CE, EAC, UKCA, | |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).