Bestimmungsgemäße Verwendung
| |
Vorsicht Verletzungsgefahr! Eine Verwendung der TwinSAFE-Klemmen die über den im Folgenden beschriebene bestimmungsgemäße Verwendung hinausgeht ist nicht zulässig! |
Die TwinSAFE-Klemmen erweitern das Einsatzfeld des Beckhoff Busklemmen-Systems um Funktionen, die es erlauben, diese auch im Bereich der Maschinensicherheit einzusetzen. Das angestrebte Einsatzgebiet der TwinSAFE-Klemmen sind Sicherheitsfunktionen an Maschinen und die damit unmittelbar zusammenhängenden Aufgaben in der industriellen Automatisierung. Sie sind daher nur für Anwendungen mit einem definierten Fail-Safe-Zustand zugelassen. Dieser sichere Zustand ist der energielose Zustand. Dafür ist eine Fehlersicherheit entsprechend der zugrunde gelegten Normen erforderlich.
Die TwinSAFE-Klemmen erlauben den Anschluss von:
- 24 VDC-Sensoren (EL1904) wie
Not-Aus-Drucktaster, Reißleinenschalter, Positionsschalter, Zweihandschalter, Trittmatten, Lichtvorhänge, Lichtschranken, Laserscanner, usw. - 24 VDC-Aktoren (EL2904) wie
Schütze, Schutztürschalter mit Zuhaltung, Signalleuchten, Servo-Verstärker, usw.
![]() | Testpulse Achten Sie bei der Auswahl der Aktoren darauf, dass die Testpulse der EL2904 nicht zu einem Schalten des Aktors oder einer Diagnosemeldung der EL2904 führen. |
Für diese Aufgaben wurden folgende Module entwickelt:
- Die Klemme EL1904 ist ein Eingangsmodul mit digitalen Eingängen.
- Die Klemme EL2904 ist ein Ausgangsmodul mit digitalen Ausgängen.
- Die Klemme EL6900 ist ein Logikmodul.
Diese Module sind zum Betrieb geeignet an den
- Beckhoff Buskopplern der Serie EKxxxx
- Beckhoff Embedded PCs der Serie CXxxxx mit E-Bus-Anschluss
| |
Maschinenrichtlinie beachten Die TwinSAFE-Klemmen dürfen nur in Maschinen im Sinne der Maschinenrichtlinie eingesetzt werden. |
| |
Rückverfolgbarkeit sicherstellen Der Besteller hat die Rückverfolgbarkeit der Geräte über die Seriennummer sicherzustellen. |