Kommando-Objekt

Index FB00 Command

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

FB00:0

DCM Command

Max. Subindex

UINT8

RO

0x03 (3dez)

FB00:01

Request

0x1100

Get build number

Auslesen der Build-Nummer

OCTET-STRING[2]

RW

{0}

0x1101

Get build date

Auslesen des Build-Datums

0x1102

Get build time

Auslesen der Build-Zeit

FB00:02

Status

0

Finished,
no error,
no response

Kommando ohne Fehler und ohne Antwort (Response ) beendet

UINT8

RO

0x00 (0dez)

1

Finished,
no error,
response

Kommando ohne Fehler und mit Antwort beendet

2

Finished,
error,
no response

Kommando mit Fehler und ohne Antwort beendet

3

Finished,
error,
response

Kommando mit Fehler und mit Antwort beendet

255

Executing

Kommando wird ausgeführt

FB00:03

Response

abhängig vom Request

OCTET-STRING[4]

RO

{0}