Firmware-Kompatibilität
Beckhoff EtherCAT-Geräte werden mit dem aktuell verfügbaren letzten Firmware-Stand ausgeliefert. Dabei bestehen zwingende Abhängigkeiten zwischen Firmware und Hardware; eine Kompatibilität ist nicht in jeder Kombination gegeben. Die unten angegebene Übersicht zeigt auf welchem Hardware-Stand eine Firmware betrieben werden kann.
Anmerkung
- Es wird empfohlen, die für die jeweilige Hardware letztmögliche Firmware einzusetzen
- Ein Anspruch auf ein kostenfreies Firmware-Update bei ausgelieferten Produkten durch Beckhoff gegenüber dem Kunden besteht nicht.
Hinweis | |
Beschädigung des Gerätes möglich! Beachten Sie die Hinweise zum Firmware Update auf der gesonderten Seite. |
EL7201-0010 | |||
|---|---|---|---|
Hardware (HW) | Firmware (FW) | Revision-Nr. | Release-Datum |
00 - 02 | 01 | EL7201-0010-0019 | 2013/10 |
02 |
| 2013/10 | |
02 - 05 | 03 | EL7201-0010-0020 | 2014/02 |
04 | EL7201-0010-0021 | 2014/02 | |
05 | EL7201-0010-0022 | 2014/04 | |
06 | EL7201-0010-0023 | 2014/05 | |
07 |
| 2014/07 | |
08 | EL7201-0010-0024 | 2015/03 | |
09 |
| 2015/06 | |
06 - 14 | 10 |
| 2015/06 |
11 | EL7201-0010-0025 | 2015/06 | |
EL7201-0010-0026 | 2016/02 | ||
12 | EL7201-0010-0027 | 2016/05 | |
13 | EL7201-0010-0028 | 2017/09 | |
14 |
| 2017/11 | |
15 |
| 2018/02 | |
16 | EL7201-0010-0029 | 2018/05 | |
17 |
| 2018/06 | |
18 |
| 2018/12 | |
19 | EL7201-0010-0030 | 2020/02 | |
20 | EL7201-0010-0031 | 2020/05 | |
21 |
| 2020/09 | |
22 |
| 2020/11 | |
23 | EL7201-0010-0032 | 2021/01 | |
24 |
| 2021/06 | |
25 |
| 2022/03 | |
15 – 16* | 26 |
| 2022/12 |
27* |
| 2023/06 | |
EL7211-0010 | |||
|---|---|---|---|
Hardware (HW) | Firmware (FW) | Revision-Nr. | Release-Datum |
05 | 06 | EL7211-0010-0023 | 2014/05 |
07 |
| 2014/07 | |
08 | EL7211-0010-0024 | 2015/03 | |
09 |
| 2015/06 | |
06 - 15 | 10 |
| 2015/06 |
11 | EL7211-0010-0025 | 2016/05 | |
EL7211-0010-0026 | 2016/02 | ||
12 | EL7211-0010-0027 | 2016/11 | |
13 | EL7211-0010-0028 | 2017/09 | |
14 |
| 2017/11 | |
15 |
| 2018/02 | |
16 | EL7211-0010-0029 | 2018/05 | |
17 |
| 2018/06 | |
18 |
| 2018/12 | |
19 | EL7211-0010-0030 | 2020/02 | |
20 | EL7211-0010-0031 | 2020/05 | |
21 |
| 2020/09 | |
22 |
| 2020/11 | |
23 | EL7211-0010-0032 | 2021/01 | |
24 |
| 2021/06 | |
25 |
| 2022/03 | |
16 – 17* | 26 |
| 2022/12 |
27* |
| 2023/06 | |
*) Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation ist dies der aktuelle kompatible Firmware/Hardware-Stand. Überprüfen Sie auf der Beckhoff Webseite, ob eine aktuellere Dokumentation vorliegt.