Technische Daten

Technische Daten

EL7201-001x

EL7211-001x

Anzahl Ausgänge

3 Motorphasen, 2 Motorhaltebremse

Anzahl Eingänge

2 (4) Zwischenkreisspannung, 2 absolutes Feedback,
2 digitale Eingänge

Zwischenkreisversorgungsspannung

8 ... 48 VDC

Versorgungsspannung

24 VDC über die Powerkontakte / über den E-Bus

Ausgangsstrom

2,8 Aeff (ohne Lüftermodul ZB8610)
4,5 Aeff (mit Lüftermodul ZB8610)

4,5 Aeff

Spitzenstrom

5,7 Aeff für 1 Sekunde (ohne Lüftermodul ZB8610)
9 Aeff für 1 Sekunde (mit Lüftermodul ZB8610)

9 Aeff für 1 Sekunde

Nennleistung

170 W (ohne Lüftermodul ZB8610)
276 W (mit Lüftermodul ZB8610)

276 W

Ausgangsspannung Motorhaltebremse

24 V (+ 6 %, - 10 %)

Max. Ausgangsstrom Motorhaltebremse

max. 0,5 A

Lastart

Permanenterregte Synchronmotoren, induktiv
(Baureihe AM81xx)

PWM Schaltfrequenz

16 kHz

Stromreglerfrequenz

doppelte PWM Schaltfrequenz

Geschwindigkeitsreglerfrequenz

16 kHz

Diagnose-LED

Status, Warnung, Fehler und Limits

Verlustleistung

typ. 1,6 W

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 120 mA

Stromaufnahme aus den 24 V

typ. 55 mA + Haltebremse

Unterstützt Funktion NoCoeStorage

Ja

Verpolungsschutz

24 V Spannungsversorgung: ja, durch Body-Diode der Überspannungsschutzeinrichtung
50 V Spannungsversorgung: ja, durch Body-Diode der Überspannungsschutzeinrichtung

Absicherung
(vom Anwender durchzuführen)

24 V Spannungsversorgung: 10 A
50 V Spannungsversorgung: 10 A

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Signalspannung)

Mögliche EtherCAT-Zykluszeiten

Vielfaches von 125 µs

Konfiguration

keine Adresseinstellung erforderlich
Konfiguration über TwinCAT System Manager

Gewicht

ca. 60 g

ca. 95 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

0°C ... + 55°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25°C ... + 85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95%, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

ca. 27 mm x 100 mm x 70 mm
(Breite angereiht: 24 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27,
siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
gemäß IEC/EN 61800-3

EMV Kategorie

Kategorie C3 - Standard
Kategorie C2, C1 - Zusatzfilter erforderlich

Schutzart

IP20

Einbaulage

ohne Lüftermodul ZB8610: Standard-Einbaulage
mit Lüftermodul ZB8610: Standard-Einbaulage, weitere Einbaulagen (Beispiel 1 und 2)
siehe Hinweis

Zulassungen / Kennzeichnungen*

CE, EAC, UKCA,
cULus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).