Firmware Kompatibilität
Beckhoff EtherCAT-Geräte werden mit dem aktuell verfügbaren letzten Firmware-Stand ausgeliefert. Dabei bestehen zwingende Abhängigkeiten zwischen Firmware und Hardware; eine Kompatibilität ist nicht in jeder Kombination gegeben. Die unten angegebene Übersicht zeigt auf welchem Hardware-Stand eine Firmware betrieben werden kann.
Anmerkung
- Es wird empfohlen, die für die jeweilige Hardware letztmögliche Firmware einzusetzen
- Ein Anspruch auf ein kostenfreies Firmware-Update bei ausgelieferten Produkten durch Beckhoff gegenüber dem Kunden besteht nicht.
Hinweis | |
Beschädigung des Gerätes möglich! Beachten Sie die Hinweise zum Firmware‑Update im EtherCAT-System-Handbuch in Kapitel Firmware Update. |
EL7037 | |||
|---|---|---|---|
Hardware (HW) | Firmware (FW) | Revision-Nr. | Release-Datum |
00 - 09 | 01 | EL7037-0000-0016 | 2015/02 |
02 | EL7037-0000-0017 | 2015/07 | |
03 | EL7037-0000-0018 | 2016/06 | |
04 | EL7037-0000-0019 | 2017/03 | |
05 | EL7037-0000-0020 | 2020/10 | |
06 | EL7037-0000-0021 | 2020/07 | |
07 |
| 2022/08 | |
10* | 10* | EL7037-0000-0023 | 2025/05 |
EL7047 | |||
|---|---|---|---|
Hardware (HW) | Firmware (FW) | Revision-Nr. | Release-Datum |
01 - 09 | 01 | EL7047-0000-0016 | 2014/07 |
02 | EL7047-0000-0017 | 2015/01 | |
03 | EL7047-0000-0018 | 2015/08 | |
04 | EL7047-0000-0019 | 2016/06 | |
05 | EL7047-0000-0020 | 2017/03 | |
07 - 17 | 06 | EL7047-0000-0021 | 2019/04 |
07 |
| 2021/10 | |
09 | EL7047-0000-0023 | 2022/01 | |
18* | 10* |
| 2025/03 |
*) Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation ist dies der aktuelle kompatible Firmware/Hardware-Stand. Überprüfen Sie auf der Beckhoff Webseite, ob eine aktuellere Dokumentation vorliegt.