EL7047 - Technische Daten
Technische Daten | EL7047 |
|---|---|
Anzahl Ausgänge | 1 Schrittmotor, 2 Phasen |
Anzahl digitale Eingänge | 2 Endlage, 4 für ein Gebersystem |
Anzahl digitale Ausgänge | 1 konfigurierbar für Bremse (0,5 A) |
Versorgungsspannung | 8…48 V DC |
Ausgangsstrom | 5 A (überlast- und kurzschlussfest) |
Ausgangsstrom | 6,5 A (überlast- und kurzschlussfest) |
Betriebsmodi | Standardbetrieb (Velocity direct / Position controller) |
Maximale Schrittfrequenz | 1.000, 2.000, 4.000, 8000 oder 16.000 Vollschritte/s (konfigurierbar) |
Schrittmuster | bis zu 64-fach-Microstepping (automatische Umschaltung, Geschwindigkeitsabhängig) |
Stromreglerfrequenz | ca. 30 kHz |
Encoder-Pulsfrequenz | max. 400.000 Inkremente/s (4-fach Auswertung) |
Eingangs-Signalspannung „0“ | -3 V…1 V |
Eingangs-Signalspannung „1“ | 3,7 V…28 V |
Eingangsstrom | typ. 3 mA |
Diagnose-LED | Warnung Strang A und B, Fehler Strang A und B, Power, Enable |
Auflösung | ca. 5.000 Positionen in typischen Anwendungen (pro Umdrehung) |
Spannungsversorgung | über den E-Bus, Enkoder/Treiberstufe: über die Powerkontakte, Motor: über Klemmenkontakte |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 140 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) |
Unterstützung NoCoEStorage | Ja |
Konfiguration | keine Adresseinstellung erforderlich |
Gewicht | ca. 105 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0 °C...+ 55 °C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25 °C...+ 85 °C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 27 mm x 100 mm x 70 mm |
Montage | auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
EMV Kategorie | Kategorie C3 - Standard |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | ohne Lüftermodul ZB8610: Standard-Einbaulage |
Zulassungen / Kennzeichnungen* | CE, EAC, UKCA, |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).