Kommando-Objekt
Index FB00 STM Command
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
FB00:0 | STM Command | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
FB00:01 | Request | Anforderung eines Kommando 0x8000: Software-Reset | OCTET-STRING[2] | RW | {0} |
FB00:02 | Status | Status des Kommandos | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
0: kein Fehler, ohne Rückgebewert | |||||
1: kein Fehler, mit Rückgebewert | |||||
2: mit Fehler, ohne Rückgebewert | |||||
3: mit Fehler, mit Rückgebewert | |||||
... reserviert | |||||
255: Kommandoausführung aktiv | |||||
FB00:03 | Response | Rückgabewert des ausgeführten Kommandos | OCTET-STRING[4] | RO | {0} |