Eingangsdaten
Index 6000 ENC Inputs Ch.1
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
6000:0 |
ENC Inputs Ch.1 |
Maximaler Subindex |
UINT8 |
RO |
0x16 (22dez) |
|
6000:02 |
Latch extern valid |
Der Zählerstand wurde über das externe Latch gespeichert. |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
6000:03 |
Set counter done |
Der Zähler wurde gesetzt. |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
6000:04 |
Counter underflow |
Der Zähler hat rückwärts den Nulldurchgang durchschritten. |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
6000:05 |
Counter overflow |
Der Zähler ist übergelaufen. |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
6000:0D |
Status of extern latch |
Der Zustand des Ext. Latch-Eingangs. |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
6000:0E |
Sync error |
Das Sync error Bit wird nur für den DC Mode benötigt und zeigt an, ob in dem abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist. |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
6000:10 |
TxPDO Toggle |
Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO upgedatet wurden. |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
6000:11 |
Counter value |
Der Zählerstand. |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
|
6000:12 |
Latch value |
Der Latchwert. |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
|
6000:16 |
Timestamp |
Zeitstempel der letzten Zähleränderung. |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
Index 6010 STM Inputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6010:0 | STM Inputs Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x15 (21dez) |
6010:01 | Ready to enable | Treiberstufe ist bereit zum Freischalten | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:02 | Ready | Treiberstufe ist betriebsbereit | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:03 | Warning | eine Warnung ist aufgetreten | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:04 | Error | ein Fehler ist aufgetreten (siehe Index 0xA010) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:05 | Moving positive | Motor dreht in positiver Richtung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:06 | Moving negative | Motor dreht in negativer Richtung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:07 | Torque reduced | reduziertes Drehmoment ist aktiv | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:0C | Digital input 1 | digitaler Eingang 1 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:0D | Digital input 2 | digitaler Eingang 2 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:0E | Sync error | Das Sync error Bit wird nur für den DC Mode benötigt und zeigt an, ob in dem abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO upgedatet wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:11 | Info data 1 | synchrone Informationen (Auswahl über Subindex 0x8012:11) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6010:12 | Info data 2 | synchrone Informationen (Auswahl über Subindex 0x8012:19) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6010:14 | Internal position | interne Microstep Position | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6010:15 | External position | Encoder Position | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 6020 POS Inputs Ch.1
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
6020:0 |
POS Inputs Ch.1 |
Maximaler Subindex |
UINT8 |
RO |
0x22 (34dez) |
|
6020:01 |
Busy |
ein aktueller Fahrauftrag ist aktiv |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
6020:02 |
In-Target |
Motor ist im Ziel angekommen |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
6020:03 |
Warning |
eine Warnung ist aufgetreten |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
6020:04 |
Error |
eine Fehler ist aufgetreten |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
6020:05 |
Calibrated |
Motor ist kalibriert |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
6020:06 |
Accelerate |
Motor ist in der Beschleunigungsphase |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
6020:07 |
Decelerate |
Motor ist in der Verzögerungsphase |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
6020:11 |
Actual position |
aktuelle Sollposition des Fahrauftraggenerators |
UINT32 |
RO |
0x00007FFF (32767dez) |
|
6020:21 |
Actual velocity |
aktuelle Sollgeschwindigkeit des Fahrauftraggenerators |
INT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
|
6020:22 |
Actual drive time |
Zeitinformation des Fahrauftrages (siehe Subindex 0x8021:11) |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |