EL7031 - Allgemeine Anschlussbeispiele
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |
Hinweis | |
Motorstränge korrekt anschließen! Schließen Sie die Wicklungen eines Motorstranges nur an die Klemmpunkte des gleichen Ausgangstreibers der Schrittmotorklemme an, z. B.: - den einen Motorstrang an die Klemmpunkte A1 und A2, - den anderen Motorstrang an die Klemmpunkte B1 und B2. Wenn Sie einen Motorstrang an die Klemmpunkte verschiedener Ausgangstreiber (z. B. an A1 und B1) anschließen, kann dies die Ausgangstreiber der Schrittmotorklemme zerstören! |
Hinweis | |
Absicherung der Versorgungsspannung Die elektrische Absicherung der Lastspannung ist zwingend so zu wählen, dass der maximal fließende Strom auf das 3-fache des Nennstroms (max. 1 Sekunde) begrenzt wird! |
Anschlussarten
Die Schrittmotorklemme EL7031 hat bipolare Endstufen und kann damit bipolare und unipolare Motoren ansteuern.
Bipolaren Motoren
Abb.32: Bipolaren Motoren![]() | Dokumentation zu Schrittmotoren von Beckhoff Diese beiden Beispiele zeigen den Anschluss der bipolaren Beckhoff-Motoren AS1010, AS1020 oder AS1030. |
Unipolare Motoren
Abb.33: Biopolare Ansteuerung eines unipolaren Motors,nur eine Hälfte jeder Wicklung wird angesteuert.