EL7031- LEDs und Anschlussbelegung
Abb.30: LEDs EL7031LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
Power | grün | aus | Versorgungsspannung (24 VDC) nicht vorhanden oder |
an | Versorgungsspannung (24 VDC) vorhanden | ||
Turn CW | grün | an | Motor wird im Uhrzeigersinn (clock wise) angesteuert |
Turn CCW | grün | an | Motor wird gegen den Uhrzeigersinn (counter clock wise) angesteuert |
Enable | grün | aus | Motoransteuerung ist gesperrt (Index 0x6010:02 ist nicht gesetzt) oder EL7031ist nicht betriebsbereit) |
an | Motoransteuerung ist freigeschaltet (Index 0x6010:02 ist gesetzt) und EL7031 ist betriebsbereit | ||
Warning | gelb | aus | keine Mängel |
an | Konfigurationsfehler, z. B.:
| ||
Error A | rot | an | Konfigurationsfehler der Endstufe A, z. B.:
|
Error B | rot | an | Konfigurationsfehler der Endstufe B, z. B.:
|
Abb.4: Anschlussbelegung EL7031Anschlussbelegung
|
Klemmstelle |
Name |
Signal |
|---|---|---|
|
1 |
A1 |
Motorwicklung A |
|
2 |
B1 |
Motorwicklung B |
|
3 |
Motorversorgung +24 V |
Einspeisung für Endstufen (vom positivem Powerkontakt) |
|
4 |
Input 1 |
Digitaler Eingang 1 (24 VDC) |
|
5 |
A2 |
Motorwicklung A |
|
6 |
B2 |
Motorwicklung B |
|
7 |
Motorversorgung 0 V |
Einspeisung für Endstufen (vom negativem Powerkontakt) |
|
8 |
Input 2 |
Digitaler Eingang 2 (24 VDC) |