EL7031 - Technische Daten
Technische Daten | EL7031 |
|---|---|
Anzahl Ausgänge | 1 Schrittmotor, 2 Phasen |
Spannungsversorgung für Endstufe (über Powerkontakte) | 24 VDC (-15% / +20%) |
Anzahl Eingänge | 2 |
Versorgungsspannung | 24 VDC über die Powerkontakte, über den E-Bus |
Ausgangsstrom | 1,5 A (überlast- und kurzschlussfest) |
Maximale Schrittfrequenz | 1.000, 2.000, 4.000 oder 8.000 Vollschritte/s (konfigurierbar) |
Schrittmuster | Vollschritt, Halbschritt, bis 64-fach-Microstepping |
Stromreglerfrequenz | ca. 25 kHz |
Eingangs-Signalspannung „0“ | -3 V … 2 V |
Eingangs-Signalspannung „1“ | 2,5 V … 28 V |
Eingangsstrom | typ. 5 mA |
Diagnose-LED | Fehler Strang A und B, Schrittverlust/Stillstand, Power, Enable |
Auflösung | ca. 5.000 Positionen in typischen Anwendungen (pro Umdrehung) |
Spannungsversorgung | über den E-Bus, Enkoder/Treiberstufe/Motor: über die Powerkontakte |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 120 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) |
Unterstützt Funktion NoCoeStorage | ab Firmware 04 |
Konfiguration | keine Adresseinstellung erforderlich |
Gewicht | ca. 105 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
EMV Kategorie | Kategorie C3 - Standard |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | ohne Lüftermodul ZB8610: Standard-Einbaulage |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, EAC, UKCA |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).