Verdrahtung
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |
Vorgehensweise zum Anschluss eines Drahts an eine Klemmstelle:
- 1. Klemmstelle öffnen, indem Sie einen Schraubendreher gerade bis zum Anschlag in die viereckige Öffnung über der Klemmstelle drücken.
Den Schraubendreher dabei nicht drehen oder hin und her bewegen, nicht hebeln. - 2. Den Draht in die runde Klemmenöffnung einführen.
- 3. Schraubendreher entfernen.
- Die Klemmstelle schließt sich automatisch und hält den Draht sicher und dauerhaft fest.
Massive Leiter können Sie in Direktstecktechnik anschließen. Das heißt, Sie können den Leiter nach dem Abisolieren einfach in die Klemmstelle stecken.
Zulässige Leiterquerschnitte
Leitungsquerschnitt (massiv) | 0,08 ... 1,5 mm2 |
Leitungsquerschnitt (feindrähtig) | 0,25 ... 1,5 mm2 |
Leitungsquerschnitt (Aderleitung mit Aderendhülse) | 0,14 ... 0,75 mm2 |
Leitungsquerschnitt (ultraschallverdichtete Litze) | nur 1,5 mm2 |
Abisolierlänge | 8 ... 9 mm |