Auswahl der Regler-Betriebsart

Mit der Auswahl der Betriebsart bestimmen Sie die Regelgröße und die Reglerstruktur.

In der Werkseinstellung ist die Betriebsart CSP eingestellt.
Wählen Sie die Betriebsart entsprechend der gewünschten Regelgröße:

Regelgröße

Betriebsart

Position

„Cyclic synchronous position mode“ CSP 1)

Geschwindigkeit

„Cyclic synchronous velocity mode“ CSV

Drehmoment

„Cyclic synchronous torque mode“ CST

Drehmoment und Kommutierungswinkel

„Cyclic synchronous torque mode with commutation angle“ CSTCA

1) Sie können die Position auch mit der Betriebsart CSV regeln. Siehe Kapitel CSV. Die Regelung mit CSP ist aber performanter.

Auswahl der Regler-Betriebsart 1:

Zykluszeit

Für CSP, CSV, CST und CSTCA muss die Zykluszeit n * 62,5 µs betragen (mit n = 2 bis 160), also 125 µs bis 10 ms.

Einstellung der Betriebsart

Dieser Abschnitt beschreibt die Einstellung der Betriebsart im TwinCAT 3 Drive Manager 2.

1. Im Solution Explorer den Baum unter dem „Drive Manager 2 Project“ ausklappen.
Auswahl der Regler-Betriebsart 2:
2. Auf Ch A doppelklicken.
Der Drive Manager 2 öffnet sich.
3. Das Menü „Tune drive“ auswählen.
4. Die Betriebsart im Drop-Down-Menü „Modes of operation“ einstellen.
Änderungen werden in der Reglerstruktur angezeigt. Z.B. wird der Positionsregler abgekoppelt, wenn man von CSP zu CSV wechselt.