Inbetriebnahme in TwinCAT 3
Mit den folgenden Schritten konfigurieren Sie eine EL7062 in TwinCAT 3 für den Betrieb mit Drive Motion Control.
- 1. Im CoE-Parameter 0x7010:03 „Modes of operation“ die Betriebsart „Drive Motion Control (DMC)“ einstellen.
- 2. Das Predefined PDO Assignment „Drive motion control (For TC3 DriveMotionControl Lib)“ aktivieren.
- Die Prozessdaten für die Verwendung von Drive Motion Control sind aktiviert.
- 3. Ein SPS-Projekt anlegen, falls noch keins angelegt wurde.
- 4. Die Bibliothek „Tc3_DriveMotionControl“ zu dem SPS-Projekt hinzufügen.
(Falls Sie Drive Motion Control ohne die Bibliothek „Tc3_DriveMotionControl“ verwenden wollen, siehe Kapitel State-Machine.) - 5. Falls im aktuellen Projekt die Bibliotheken „Tc3_DriveMotionControl“ und „Tc2_Mc2“ gleichzeitig verwendet werden:
Im Fenster „Properties“ von einer der beiden Bibliotheken die Eigenschaft „Qualified access only“ auf „True“ setzen. - Die Bibliothek mit „Qualified access only“ kann im SPS-Code nur noch über den entsprechenden Namespace angesprochen werden, z.B.:
Tc3_DriveMotionControl.MC_Stop()
Dadurch werden Namenskonflikte vermieden, z.B. beim Aufrufen des FunktionsbausteinsMC_Stop
, der in beiden Bibliotheken den gleichen Namen hat. - 6. In der SPS eine Variable vom Typ „AXIS_REF“ deklarieren. Beispiel:
VAR
DmcAxis: AXIS_REF;
END_VAR - 7. In der Menüleiste „Build“ > „Build Solution“ anklicken.
- Das Projekt wird kompiliert.
- Das Prozessabbild der SPS-Task wird erzeugt.
- 8. Im Solution Explorer die SPS-Variablen mit den Prozessdaten der EL7062 verknüpfen.
- 9. Im SPS-Code den Funktionsbaustein
ReadStatus()
zyklisch aufrufen, idealerweise zu Beginn jedes SPS-Zyklus.
Weiterführende Informationen