Anzeigen, Diagnose

Anzeigen, Diagnose 1:

Anzeige Nr.

Name

Kommentar

1

Run

Status der Klemme im EtherCAT-Netzwerk.

aus

Status „Init“

blinkt

Status „Pre-Operational“

Einzelblitz

Status „Safe-Operational“

leuchtet

Status „Operational“

2

--

--

3

--

--

4

--

--

5

Encoder EN

Status der Encoder-Versorgung.

Zeigt an, dass die Encoder-Versorgung vorhanden ist.

6

Encoder 1 A

Signalanzeige Encoder-Signal A, Kanal 1

7

Encoder 1 B

Signalanzeige Encoder-Signal B, Kanal 1

8

Encoder 1 C

Signalanzeige Encoder-Signal C, Kanal 1

9

--

--

10

--

--

11

--

--

12

--

--

13

--

--

14

Encoder 2 A

Signalanzeige Encoder-Signal A, Kanal 2

15

Encoder 2 B

Signalanzeige Encoder-Signal B, Kanal 2

16

Encoder 2 C

Signalanzeige Encoder-Signal C, Kanal 2

Anzeigen, Diagnose 2:

Anzeige Nr.

Name

Kommentar

1‘

Enable A

Zeigt an, dass die Endstufe Kanal 1 freigegeben ist.

2‘

Warning A

Zeigt an, dass der Kanal eine Warnung ausgegeben hat.

3‘

Error A

Zeigt an, dass der Kanal im Fehler-Zustand ist.

4‘

Latch Encoder 1 A

Signalanzeige Latch-Eingang A für Kanal 1.

5‘

Latch Encoder 1 B

Signalanzeige Latch-Eingang B für Kanal 1.

6‘

--

--

7‘

--

--

8‘

24 V

Spannungsanzeige für die „Versorgungsspannung Elektronik“ (Powerkontakte)

9‘

Enable B

Zeigt an, dass die Endstufe Kanal 2 freigegeben ist.

10‘

Warning B

Zeigt an, dass der Kanal eine Warnung ausgegeben hat.

11‘

Error B

Zeigt an, dass der Kanal im Fehler-Zustand ist.

12‘

Latch Encoder 2 A

Signalanzeige Latch-Eingang A für Kanal 2.

13‘

Latch Encoder 2 B

Signalanzeige Latch-Eingang B für Kanal 2.

14‘

--

--

15‘

--

--

16‘

48 V

Spannungsanzeige für die Motor-Versorgung.