Gehäusedaten
Gehäusedaten | |
|---|---|
Bauform | kompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs |
Gewicht | ca. 100 g |
Einbaulage | |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | Auf 35-mm-Tragschiene entsprechend EN 60715. |
Gehäusedaten | |
|---|---|
Bauform | kompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs |
Gewicht | ca. 100 g |
Einbaulage | |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | Auf 35-mm-Tragschiene entsprechend EN 60715. |