Allgemeine technische Daten
E-Bus | |
---|---|
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus / IO) |
Distributed Clocks | ja |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | 175 mA |
Versorgungsspannungen | |
---|---|
Versorgungsspannung Elektronik | UP = 24 VDC über die Powerkontakte |
Stromaufnahme aus den Powerkontakten | 25 mA + Brems-Ausgangsstrom + Encoder-Versorgung 1) |
1) Die Stromaufnahme für die Encoder-Versorgung beträgt nur ca. ein Viertel der Stromaufnahme des Encoders, weil die Encoder-Versorgung von 24 V auf 5 V geregelt wird.
Umgebungsbedingungen | |
---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | 0 … +55 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25 … +85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / -Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen / Kennzeichnungen | |
---|---|
Zulassungen / Kennzeichnungen | CE |