Einführung

Einführung 1:

Die EtherCAT-Klemme EL7062 ist eine zweikanalige Schrittmotor-Endstufe. Sie können an jeden Kanal einen Schrittmotor mit einer Betriebsspannung zwischen 8 V und 48 V anschließen.

Die Klemme liefert einen Gesamtstrom von bis zu 6 A, verteilt auf beide Kanäle. Ein einzelner Kanal kann mit bis zu 5 A belastet werden, solange der Gesamtstrom von 6 A nicht überschritten wird.
Durch Einsatz des Lüftermoduls ZB8610 sind bis zu 10 A Gesamtstrom und 6 A für einen Kanal möglich.

Weitere Merkmale: