Einbindung in die NC-Konfiguration
(Master: TwinCAT 2.11)
![]() | EtherCAT XML Device Description Die Darstellung entspricht der Anzeige der CoE-Objekte aus der EtherCAT XML Device Description. Es wird empfohlen, die entsprechende aktuellste XML-Datei im Download-Bereich auf der Beckhoff Website herunterzuladen und entsprechend der Installationsanweisungen zu installieren. |
Die Einbindung an die NC kann wie folgt durchgeführt werden:
- Die Klemme muss bereits unter E/A-Geräte manuell eingefügt oder vom System eingescannt worden sein (siehe Kapitel "Einsetzen der Klemme in den EtherCAT-Klemmenverbund").
- Fügen Sie zuerst einen neuen Task an. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf NC-Konfiguration und wählen Sie "Task Anfügen..." aus (siehe Abb. Neuen Task einfügen).
- Benennen Sie gegebenenfalls den Task um und bestätigen Sie mit OK.
- Wählen Sie mit der rechten Maustaste Achsen aus und fügen anschließend eine neue Achse an (siehe Abb. Auswahl einer neuen Achse).
- Wählen Sie unter Typ eine Kontinuierliche Achse aus und bestätigen Sie mit OK (siehe Abb. Achsentyp auswählen und bestätigen).
- Markieren Sie Ihre Achse mit der linken Maustaste. Unter der Registerkarte Einstellungen wählen Sie "Verknüpft mit..." aus (siehe Abb. Verknüpfung der Achse mit der Klemme).
- Wählen Sie die passende Klemme aus (Stepper Drive (MDP 703)) und bestätigen Sie mit "OK ".
- Alle wichtigen Verknüpfungen zwischen der NC-Konfiguration und der Klemme werden dadurch automatisch durchgeführt (siehe Abb. Automatische Verknüpfung aller wichtigen Variablen)
- Damit der Motor in Betrieb genommen werden kann, müssen noch einige Parameter eingestellt werden. Die Werte entnehmen Sie dem Kapitel "Konfiguration der wichtigsten Parameter". Stellen Sie bitte diese Parameter ein, bevor Sie mit der Inbetriebnahme des Motors fortführen.
Abb.143: Neuen Task einfügen
Abb.144: Auswahl einer neuen Achse
Abb.145: Achsentyp auswählen und bestätigen
Abb.146: Verknüpfung der Achse mit der Klemme
Abb.147: Auswahl der richtigen Klemme
Abb.148: Automatische Verknüpfung aller wichtigen VariablenInbetriebnahme des Motors mit der NC
- Sind die Parameter eingestellt, dann ist der Motor prinzipiell betriebsbereit. Einzelne weitere Parameter müssen der jeweiligen Applikation angepasst werden.
- Um die Achse in Betrieb zu nehmen, aktivieren Sie die Konfiguration (Ctrl+Shift+F4), markieren die Achse, wählen die Registerkarte Online aus und geben unter Set die Achse frei.
- Setzen Sie alle Häkchen und stellen Sie Override auf 100 (siehe Abb. Achse freigeben). Anschließend kann die Achse bewegt werden.
Abb.149: Achse freigebenSie können nun die Achse mit Hilfe der Funktionstasten F1, F2 (Rückwärts) und F3, F4 (Vorwärts) bewegen.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, unter der Registerkarte Funktionen die Achse anzusteuern.
Beispiel
- Wählen Sie als Starttyp Reversing Sequence.
- Geben Sie eine gewünschte Zielposition1 an, z. B. 5000°.
- Geben Sie eine gewünschte Zielgeschwindigkeit an, z. B. 1200°/s.
- Geben Sie eine gewünschte Zielposition2 an, z. B. 0°.
- Geben Sie den gewünschte Idle Time an, z. B. 1 s.
- Wählen Sie Start.
Abb.150: Achse ansteuern, Reiter „Funktionen“Der Motor fährt nun auf die Position 1, verbleibt dort 1 s und fährt wieder auf die Position 2. Das wird wiederholt, bis Sie mit Klick auf "Stop" beenden.
