Technische Daten

Technische Daten

EL7031-0030

Anzahl Ausgänge

1 Schrittmotor, 2 Phasen

Spannungsversorgung für Endstufe (über Powerkontakte)

24 VDC (-15% / +20%)

Anzahl Eingänge

2

Versorgungsspannung

24 VDC über die Powerkontakte, über den E-Bus

Ausgangsstrom

2,8 A (überlast- und kurzschlussfest)

Maximale Schrittfrequenz

1.000, 2.000, 4.000 oder 8.000 Vollschritte/s (konfigurierbar)

Schrittmuster

Vollschritt, Halbschritt, bis 64-fach-Microstepping

Stromreglerfrequenz

ca. 25 kHz

Signalspannung Analog-Eingänge

0 V … 10 V

Innenwiderstand

>200 kΩ

Grenzfrequenz Eingangsfilter

typ. 1,5 kΩ

Diagnose-LED

Fehler Strang A und B, Schrittverlust/Stillstand, Power, Enable

Auflösung

ca. 5.000 Positionen in typischen Anwendungen (pro Umdrehung)

Spannungsversorgung

über den E-Bus, Enkoder/Treiberstufe/Motor: über die Powerkontakte

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 120 mA

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Signalspannung)

Unterstützt Funktion NoCoeStorage

ab Firmware 04

Konfiguration

keine Adresseinstellung erforderlich
Konfiguration über TwinCAT System Manager

Gewicht

ca. 105 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

0°C ... + 55°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25°C ... + 85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95%, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27,
siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
gemäß IEC/EN 61800-3

EMV Kategorie

Kategorie C3 - Standard
Kategorie C2, C1 - Zusatzfilter erforderlich

Schutzart

IP20

Einbaulage

ohne Lüftermodul ZB8610: Standard-Einbaulage
mit Lüftermodul ZB8610: Standard-Einbaulage, weitere Einbaulagen (Beispiel 1 und 2)
siehe Hinweis

Zulassungen / Kennzeichnungen*

CE, EAC, UKCA,
cULus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).