Kommando-Objekt
Index FB00 STM Command
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FB00:0 |
STM Command |
Maximaler Subindex |
UINT8 |
RO |
0x03 (3dez) | ||
|
FB00:01 |
Request |
Anforderung eines Kommando |
0x8000 |
Software-Reset |
OCTET-STRING[2] |
RW |
{0} |
|
FB00:02 |
Status |
Status des Kommandos |
0 |
kein Fehler, ohne Rückgebewert |
UINT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
|
1 |
kein Fehler, mit Rückgebewert | ||||||
|
2 |
mit Fehler, ohne Rückgebewert | ||||||
|
3 |
mit Fehler, mit Rückgebewert | ||||||
|
... |
reserviert | ||||||
|
255 |
Kommandoausführung aktiv | ||||||
|
FB00:03 |
Response |
Rückgabewert des ausgeführten Kommandos |
OCTET-STRING[4] |
RO |
{0} | ||