Diagnostikdaten
Index A000 COM Diag data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
A000:0 | STM Diag data Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | >18< |
A000:01 | Buffer overflow | Es ist ein Buffer-Overflow aufgetreten. | BOOLEAN | RO | FALSE |
A000:02 | Parity error | Es ist ein Parity-Error aufgetreten. | BOOLEAN | RO | FALSE |
A000:03 | Framing error | Es ist ein Framing-Error aufgetreten | BOOLEAN | RO | FALSE |
A000:04 | Overrun error | Es ist ein Overrun-Error aufgetreten. | BOOLEAN | RO | FALSE |
A000:05 | Buffer full | Das Empfangs-FIFO ist voll. Ab diesem Zeitpunkt gehen alle eingehenden Daten verloren! | BOOLEAN | RO | FALSE |
A000:11 | Data bytes in send buffer | Anzahl der Datenbytes im Sende-FIFO | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
A000:12 | Data bytes in receive buffer | Anzahl der Datenbytes im Empfangs-FIFO | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |