Informationsdaten
Index 9000 COM Info
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
9000:0 | COM Info | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | >11< |
9000:01 | Rxd Bytes | Anzahl empfangener Bytes | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9000:02 | Txd Bytes | Anzahl gesendeter Bytes | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9000:03 | Buffer overflow | Anzahl der Buffer-Overflow Fehler | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9000:04 | Parity error | Anzahl der Parity-Error | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9000:05 | Framing error | Anzahl der Framing-Error | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9000:06 | Overrun error | Anzahl der Overrun-Error | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9000:07 | Buffer full | Anzahl der „Buffer full“ Events | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9000:08 | Res 0 |
| UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9000:09 | Res 1 |
| UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9000:0A | Res 2 |
| UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9000:0B | Res 3 |
| UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |