Ausgangsdaten

Index 7000 COM Outputs

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

7000:0

Com Outputs

Maximaler Subindex

UINT8

RO

>137<

7000:01

Transmit request

Über eine Zustandsänderung dieses Bits teilt die Steuerung der Klemme mit, dass sich die in mit den "Output length" angezeigte Anzahl von Bytes in den DataOut-Bytes befinden. Die Klemme quittiert die Entgegennahme der Daten mit Zustandsänderung des Bits "TransmitAccepted". Erst daraufhin werden neue Daten von der Steuerung zur Klemme übertragen.

BOOLEAN

RO

FALSE

7000:02

Receive accepted

Die Steuerung quittiert die Entgegennahme von Daten mit Zustandsänderung dieses Bits. Erst daraufhin werden neue Daten von der Klemme zur Steuerung übertragen.

BOOLEAN

RO

FALSE

7000:03

Init request

0

Die Steuerung fordert von der Klemme wieder die Bereitschaft für den seriellen Datenaustausch.

BOOLEAN

RO

FALSE

1

Die Steuerung fordert die Klemme zur Initialisierung auf. Die Sende- und Empfangsfunktionen werden gesperrt, die FIFO-Zeiger werden zurückgesetzt und die Schnittstelle wird mit den Werten des zuständigen Settings-Objektes initialisiert. Die Ausführung der Initialisierung wird von der Klemme mit dem Bit "Init accepted" quittiert.

7000:04

Send continuous

Kontinuierliches Senden der Daten aus dem FIFO.
Über die Steuerung wird der Sendebuffer gefüllt (bis zu 128 Byte). Mit steigender Flanke des Bits wird der gefüllte Buffer-Inhalt gesendet. Sind die Daten übertragen, so wird dies durch das Setzen des Bits "Init accepted" von der Klemme an die Steuerung quittiert. "Init accepted" wird mit "SendContinuous" zurückgenommen.

BOOLEAN

RO

FALSE

7000:09

Output len

Anzahl der Ausgangs-Bytes, die für die Übertragung von der Steuerung zur Klemme bereit stehen.

UINT8

RO

0x00 (0dez)

7000:0A

Data Out 0

Ausgangs-Byte 0

UINT8

RO

0x00 (0dez)

…

…

....

…

…

…

7000:89

Data Out 127

Ausgangs-Byte 127

UINT8

RO

0x00 (0dez)