Eingangsdaten

Index 6000 COM Inputs

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

6000:0

Com Inputs

Maximaler Subindex

UINT8

RO

>137<

6000:01

Transmit accepted

Die Klemme quittiert die Entgegennahme von Daten mit Zustandsänderung dieses Bits. Erst daraufhin werden neue Daten von der Steuerung zur Klemme übertragen.

BOOLEAN

RO

FALSE

6000:02

Receive request

Über eine Zustandsänderung dieses Bits teilt die Klemme der Steuerung mit, dass sich die in "Input length" angezeigte Anzahl von Bytes in den DataIn-Bytes befinden. Die Steuerung muss die Entgegennahme der Daten mit Zustandsänderung des ReceiveAccepted-Bits quittieren. Erst daraufhin werden neue Daten von der Klemme zur Steuerung übertragen.

BOOLEAN

RO

FALSE

6000:03

Init accepted

0

Die Klemme ist wieder für den seriellen Datenaustausch bereit.

BOOLEAN

RO

FALSE

1

Die Initialisierung wurde von der Klemme ausgeführt.

6000:04

Buffer full

Das Empfangs-FIFO ist voll. Ab diesem Zeitpunkt gehen alle eingehenden Daten verloren!

BOOLEAN

RO

FALSE

6000:05

Parity error

Es ist ein Parity-Error aufgetreten.

BOOLEAN

RO

FALSE

6000:06

Framing error

Es ist ein Framing-Error aufgetreten.

BOOLEAN

RO

FALSE

6000:07

Overrun error

Es ist ein Overrun-Error aufgetreten.

BOOLEAN

RO

FALSE

6000:08

Tx buffer empty

Keine Daten im Tx Puffer

BOOLEAN

RO

FALSE

6000:09

Input length

Anzahl der Eingangs-Bytes, die für die Übertragung von der Klemme zur Steuerung bereit stehen.

UINT8

RO

0x00 (0dez)

6000:0A

Data In 0

Eingangs-Byte 0

UINT8

RO

0x00 (0dez)

…

…

…

…

…

…

6000:89

Data In 127

Eingangs-Byte 127

UINT8

RO

0x00 (0dez)