Konfigurationsdaten
Index 8000 COM Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | COM Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | >27< |
8000:11 | Baudrate | Baudrate | BIT4 | RW | 9600 Baud (6) |
8000:1A | Rx buffer full notification | Der Wert legt die Anzahl der Daten im Empfangs-FIFO fest, ab der das Bit "Buffer full" gesetzt wird. | UINT16 | RW | 0x0360 (864dez) |
8000:1B | Explicit baudrate | In diesem Objekt kann die gewünschte Baudrate direkt als Zahl eingetragen werden. (in Objekt 8000:11 aktivierbar) | UINT32 | RW | 0x00002580 (9600dez) |
Index 800F COM Ext Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
800F:0 | COM Ext Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | >1< | |
800F:01 | Tx buffer Low Water | ([800F:01] & 0x0FFF | Wenn die Anzahl der noch zu sendenden Bytes kleiner als ([800F:01] & 0x0FFF ) ist wird das Tx Buffer Empty Flag (0x6001:08) gesetzt | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Bit 12 | 1: Die explizit gesetzte Baudrate wird nicht auf min. (300) und max. (256000) geprüft | |||||
Bit 13 | 1: Nicht gültige Eingangsdaten werden genullt | |||||
Bit 14 | res. | |||||
Bit 15 | 0: Es werden jeweils 8 Byte Blöcke in die Prozessdateneingänge kopiert | |||||
1: Es werden jeweils 128 Byte Blöcke in die Prozessdateneingänge kopiert | ||||||