Firmware Kompatibilität
Beckhoff EtherCAT Geräte werden mit dem aktuell verfügbaren letzten Firmware-Stand ausgeliefert. Dabei bestehen zwingende Abhängigkeiten zwischen Firmware und Hardware; eine Kompatibilität ist nicht in jeder Kombination gegeben. Die unten angegebene Übersicht zeigt auf welchem Hardware-Stand eine Firmware betrieben werden kann.
Anmerkung
- Es wird empfohlen, die für die jeweilige Hardware letztmögliche Firmware einzusetzen.
- Ein Anspruch auf ein kostenfreies Firmware-Update bei ausgelieferten Produkten durch Beckhoff gegenüber dem Kunden besteht nicht.
Hinweis | |
Beschädigung des Gerätes möglich! Beachten Sie die Hinweise zum Firmware Update auf der gesonderten Seite. |
EL6851-0000 | |||
|---|---|---|---|
Hardware (HW) | Firmware (FW) | Revision Nr. | Releasedatum |
01 - 11* | 01 | EL6851-0000-0016 | 2009/03 |
02 | EL6851-0000-0017 | 2009/08 | |
03 |
| 2009/12 | |
04 | EL6851-0000-0018 | 2011/02 | |
EL6851-0000-0019 | 2012/10 | ||
05 |
| 2012/11 | |
EL6851-0000-0020 | 2014/11 | ||
06 | EL6851-0000-0021 | 2016/05 | |
07* |
| 2018/05 | |
EL6851-0010 | |||
|---|---|---|---|
Hardware (HW) | Firmware (FW) | Revision Nr. | Releasedatum |
02 - 11* | 01 | EL6851-0010-0016 | 2009/09 |
02* | EL6851-0010-0017 | 2011/02 | |
EL6851-0010-0018 | 2012/10 | ||
EL6851-0010-0019 | 2014/11 | ||
*) Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation ist dies der aktuelle kompatible Firmware/Hardware-Stand. Überprüfen Sie auf der Beckhoff Webseite, ob eine aktuellere Dokumentation vorliegt.