LEDs und Anschlussbelegung

LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
RUN 1 | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
flimmernd* | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||
RxD | grün | aus | Es werden keine Daten empfangen |
blinkt | Es werden Daten empfangen (nur bei RMD Protokoll) | ||
TxD | grün | aus | Es werden keine Daten gesendet |
blinkt | Es werden Daten über DMX/RDM gesendet | ||
* nur LED RUN 1
Anschlussbelegung

|
Klemmstelle |
Beschreibung | |
|---|---|---|
|
Bezeichnung |
Nr. | |
|
DMX + |
1 |
Anschluss des DMX-Kabels (+) |
|
Termination |
2 |
Anschlusswiderstand 120 Ohm |
|
GND |
3 |
Masse |
|
Shield |
4 |
Schirm |
|
DMX - |
5 |
Anschluss des DMX-Kabels (-) |
|
Termination |
6 |
Anschlusswiderstand 120 Ohm |
|
GND |
7 |
Masse |
|
Shield |
8 |
Schirm |