Technische Daten
Technische Daten | EL6851 | EL6851-0010 |
---|---|---|
Funktion | Master | Slave |
Übertragungskanäle | RS485-Physik/Halbduplex | |
Übertragungsraten | 250 kBit, ein Start-Bit, zwei Stopp-Bits | |
Busteilnehmer | max. 32 ohne Repeater | - |
Leitungsimpedanz | 120 Ω | |
Protokoll | DMX512 | |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus | |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 130 mA | |
Bitbreite im Prozessabbild | variabel | |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) | |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager | |
Gewicht | ca. 55 g | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Zulassung |
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |