Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

2.3

  • Update Kapitel „Einführung“
  • Update Kapitel „Technische Daten“
  • Struktur-Update

2.2

  • Update Kapitel „UL-Hinweise“
  • Update Kapitel „Firmware Kompatibilität“
  • Struktur-Update

2.1

  • Update Kapitel „Technische Daten“
  • Update Kapitel „Objektbeschreibung“
  • Update Kapitel „Grundlagen zur Funktion“
  • Update Kapitel „LEDs und Anschlussbelegung“
  • Ergänzung Kapitel „TwinCAT-Entwicklungsumgebung“
  • Update Revisionsstand
  • Strukturupdate

2.0

  • Migration
  • Strukturupdate

1.6

  • Update Kapitel "Programmierung“
  • Strukturupdate
  • Revisionsupdate

1.5

  • Technische Daten aktualisiert

1.4

  • Application Note eingefügt

1.3

  • Neue Struktur, Zertifizierungen angepasst

1.2

  • EL6851-0010 hinzugefügt

1.1

  • Enthaltene Library (TcEL6851.lib) aktualisiert auf Version 1.0.1

1.0

  • Erste Veröffentlichung

0.2

  • Ergänzungen und Korrekturen

0.1

  • Vorläufige Dokumentation für EL6851